??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1146462 - NBC-M12MRY/1,0-94H
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1146462
Artikelnummer des Herstellers
1146462
Kurzbeschreibung
Hybridkabel
Langbeschreibung
Hybridkabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig halogenfrei, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gewinkelt M12 / IP65/IP67, Kodierung: Y, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 1 m, Power with Ethernet (PWE)
Herstellertypbezeichnung
NBC-M12MRY/1,0-94H
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151137533
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
17
Durchmesser
8.800 mm
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-113
Zertifikat/Zulassung
cUL Listed, UL Listed
Polzahl
8
Schutzart (IP, montiert)
IP65
halogenfrei
Nein
Codierung (Kopf 1)
Y-codiert
geschirmt
Ja
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Standard
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
Nennspannung
48 V
Bemessungswert des Stromes
6 A
Farbe des Mantels
black RAL 9005
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-30 °C
Anzahl der Adern
8
schleppkettentauglich
Ja
Kabelabgang (Kopf 2)
not relevant
Kabelabgang (Kopf 1)
gewinkelt
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Aderquerschnitt, max.
0.150 mm^2
Aderquerschnitt AWG, max.
26
Codierung (Kopf 2)
Y - hybrid
torsionstauglich
Nein
Hybridkabel
Ja
Länge der vorkonfektionierten Leitung
1 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
Ethernet hybrid
GTIN
4063151137533
Herstellerproduktbezeichnung
Hybridkabel
Herstellerproduktbeschreibung
Hybridkabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig halogenfrei, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gewinkelt M12 / IP65/IP67, Kodierung: Y, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 1 m, Power with Ethernet (PWE)
Herstellerprodukttyp
NBC-M12MRY/1,0-94H
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen