??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1145453 - SAC-8P-15,0-PUR/M 8FR
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1145453
Product number of the Manufacturer
1145453
Description short
Câble pour capteurs/actionneurs
Description long
Câble pour capteurs/actionneurs, 8-pôles, extrémité libre, sur connecteur femelle coudé M8, longueur de câble: 15 m
Manufacturer Type Description
SAC-8P-15,0-PUR/M 8FR
GTIN-Code
4063151135829
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
29
Tension nominale
30 V
rated current
1.500 A
Norme d'application
not available
certificats et homologations
cULus Listed
Pole number
8
degré de protection (IP) monté
IP65
sans halogène
No
Blindé (O/N)
No
Indicateur de statut existant (O/N)
No
matériau de la gaine du câble
PUR
longueur de cable réseau configurable
No
avec affichage LED
No
version avec cable utilisable pour mise à la terre
No
type de connection côté terrain
not relevant
Utilisation pour produit
couleur de la gaine
black-gray RAL 7021
suitable for cable guide chain
No
type d'entrée de câble, côté arrivée
angled
type de connection côté boitier
M8
type d'entrée de câble, côté départ
not relevant
genre (M/F) de connection côté terrain
Not relevant
conception pour réseau en étoile
No
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
15 m
Category (capacity)
not relevant
Resistant to welding beads
No
GTIN
4063151135829
Manufacturer product designation
Câble pour capteurs/actionneurs
Manufacturer product description
Câble pour capteurs/actionneurs, 8-pôles, extrémité libre, sur connecteur femelle coudé M8, longueur de câble: 15 m
Product type
SAC-8P-15,0-PUR/M 8FR
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !