??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1143197 - SAC-4P-M12MS/15,0-186/M12FS EL
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1143197
Product number of the Manufacturer
1143197
Description short
Câble pour capteurs/actionneurs
Description long
Câble pour capteurs/actionneurs
Manufacturer Type Description
SAC-4P-M12MS/15,0-186/M12FS EL
GTIN-Code
4063151130435
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
62
Tension nominale
250 V
rated current
4 A
Norme d'application
not available
certificats et homologations
not available
degré de protection (IP) monté
IP65
sans halogène
No
Blindé (O/N)
No
Indicateur de statut existant (O/N)
No
longueur de cable réseau configurable
No
avec affichage LED
No
version avec cable utilisable pour mise à la terre
No
Utilisation pour produit
suitable for cable guide chain
No
conception pour réseau en étoile
No
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
Category (capacity)
not relevant
Resistant to welding beads
No
GTIN
4063151130435
Manufacturer product designation
Câble pour capteurs/actionneurs
Manufacturer product description
Câble pour capteurs/actionneurs
Product type
SAC-4P-M12MS/15,0-186/M12FS EL
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !