??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1142557 - EDU UPS 24VDC 5A SIM
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1142557
Product number of the Manufacturer
1142557
Description short
Matériel d'enseignement
Description long
La carte SIM EDU UPS 24 V DC 5 A sert à simuler la gestion des dispositifs d'alimentation sans interruption variables.
Manufacturer Type Description
EDU UPS 24VDC 5A SIM
GTIN-Code
4063151102456
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
42
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
90230080
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !