??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1142557 - EDU UPS 24VDC 5A SIM
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1142557
Artikelnummer des Herstellers
1142557
Kurzbeschreibung
Lehrmittel
Langbeschreibung
Das EDU UPS 24 V DC 5 A SIM-Board dient zur Simulation des Gerätemanagements variabler unterbrechungsfreier Stromversorgungen.
Herstellertypbezeichnung
EDU UPS 24VDC 5A SIM
Internationale Artikelnummer
4063151102456
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
42
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
90230080
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft