??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1139805 - SACC-E-M12FS-5PL-M20
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1139805
Artikelnummer des Herstellers
1139805
Kurzbeschreibung
Wanddurchführung
Langbeschreibung
Wanddurchführung, Universal, 5-polig, ungeschirmt, Buchse gerade M12, A-kodiert, Vorderwandmontage, M20 x 1,5, Push-Lock-Anschluss, Rändelmaterial: Messing, vernickelt, Flachmutter beiliegend
Herstellertypbezeichnung
SACC-E-M12FS-5PL-M20
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151222444
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Bemessungsstrom
4 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
85 °C
Polzahl
5
max. Umgebungstemperatur
85 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ni/Au
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Steckzyklen, min.
100
Schirmanschluss vorhanden
Nein
Anzahl Steuerkontakte
5
Bauform des Steckverbinders
Socket
Codierung (Kopf 1)
A-coded
Montageart des Einbausteckverbinders
Vorderwandmontage
Einschraubgewinde
M12
Anschluss auf der Innenseite
Push-lock connection
Anschluss Innenseite
Push-lock connection
GTIN
4063151222444
Herstellerproduktbezeichnung
Wanddurchführung
Herstellerproduktbeschreibung
Wanddurchführung, Universal, 5-polig, ungeschirmt, Buchse gerade M12, A-kodiert, Vorderwandmontage, M20 x 1,5, Push-Lock-Anschluss, Rändelmaterial: Messing, vernickelt, Flachmutter beiliegend
Herstellerprodukttyp
SACC-E-M12FS-5PL-M20
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen