??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1139710000 - VSSC6 RTD
Nomenclature
Weidmueller 1139710000
Preview
Manufacturer Product ID
1139710000
Manufacturer Type Description
VSSC6 RTD
Description short
Protection contre la surtension (réseaux de données/technologie MCR) Protection surtension, MCR, analogique, DC, 1 V, 300 mA, Insert
Description long
Dispositif de protection contre les surtensions en informatique et métrologie. Le dispositif doit être posé près de l'installation à protéger.
GTIN-Code
4032248921713
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
300 A
nominal voltage (at DC)
1 V
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.044 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés