??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1138440000 - CC 85/54 K MC NE GE
Lista materiałowa
Weidmueller 1138440000
Preview
Manufacturer Product ID
1138440000
Manufacturer Type Description
CC 85/54 K MC NE GE
Description short
Oznaczenie urządzenia, samoprzylepny, 85 mm, poliamid 66, żółty
Description long
Oznaczniki do identyfikacji sprzętu. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN-Code
4032248919857
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.013 kg
depth
0.8 mm
height
54 mm
width
85.4 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD