??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
1138
Bill of material
1138-6
Model NO.
1138
Port Size
Drain Discharge
Bowl Material
Element
A
266.0 mm
Infotext
Dimensions
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей