??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1136810000 - ESG 6/15 F MC NE WS
Kusovník
Weidmueller 1136810000
Preview
Manufacturer Product ID
1136810000
Manufacturer Type Description
ESG 6/15 F MC NE WS
Description short
Značení zařízení, lze zapojit, 15 mm, PA 66, Bílá
Description long
Značení pro identifikaci zařízení. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN-Code
4032248918478
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
2.573 mm
height
15 mm
width
6 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model