??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1136340000 - KDSW M63 BS O SC 2 G63S
Nomenclature
Weidmueller 1136340000
Preview
Manufacturer Product ID
1136340000
Manufacturer Type Description
KDSW M63 BS O SC 2 G63S
Description short
Presse-étoupe Ex (en métal) droit, M 63, 19 mm, Armature à conducteur simple rigide, 2.5 - OD min. 52.1 - OD max. 59.5 mm, ID min. 42.50 - ID max. 50.10 mm, IP66, IP68 - 2,5 bars, Laiton
Description long
Presse-étoupe pour zones explosibles (Ex e et Ex d). Le presse-étoupe peut être utilisé avec des câbles blindés ou non blindés.
GTIN-Code
4032248968763
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP54
max. sealing range
59.500 mm
min. sealing range
52.100 mm
Bend protection present
Yes
Counter nut present
No
Design
straight
minimum ambient temperature (during operation)
-60 °C
maximum ambient temperature (during operation)
180 °C
thread length connection thread
19 mm
material of the sealing insert
Silicone
for armored cables
Yes
max. sealing value inner jacket
50.100 mm
min. sealing value inner mat
42.500 mm
min. thickness of the reinforcement
2.500 mm
type of seal Ex
Other
material
Brass
Without halogens
Yes
Explosion protection categories for gases
Mass
1.410 kg
customs tariff number (TARIC)
74198090
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés