??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1136340000 - KDSW M63 BS O SC 2 G63S
Lista de materiales
Weidmueller 1136340000
Preview
Manufacturer Product ID
1136340000
Manufacturer Type Description
KDSW M63 BS O SC 2 G63S
Description short
Prensaestopas Ex (metal) recto, M 63, 19 mm, Blindaje de un solo alambre, 2.5 - OD min. 52.1 - OD max. 59.5 mm, ID min. 42.50 - ID max. 50.10 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Latón
Description long
Prensaestopas para el uso en zonas con peligro de explosión (Ex e y Ex d). El prensaestopas se puede utilizar con cables con o sin apantallado.
GTIN-Code
4032248968763
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP54
max. sealing range
59.500 mm
min. sealing range
52.100 mm
Bend protection present
Yes
Counter nut present
No
Design
straight
minimum ambient temperature (during operation)
-60 °C
maximum ambient temperature (during operation)
180 °C
thread length connection thread
19 mm
material of the sealing insert
Silicone
for armored cables
Yes
max. sealing value inner jacket
50.100 mm
min. sealing value inner mat
42.500 mm
min. thickness of the reinforcement
2.500 mm
type of seal Ex
Other
material
Brass
Without halogens
Yes
Explosion protection categories for gases
Mass
1.410 kg
customs tariff number (TARIC)
74198090
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD