??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1136180000 - KDSW M20 BS O SC 1 G20S
Stückliste
Weidmueller 1136180000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1136180000
Herstellertypbezeichnung
KDSW M20 BS O SC 1 G20S
Kurzbeschreibung
Ex-Kabelverschraubung (Metall) gerade, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, 0.9 - 1.25 mm, OD min. 9.4 - OD max. 12.5 mm, ID min. 8.00 - ID max. 11.70 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing
Langbeschreibung
Kabelverschraubung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex e und Ex d). Die Verschraubung kann mit armierten oder nicht armierten Kabeln verwendet werden.
GTIN
4032248968909
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Schutzart (IP, montiert)
IP54
max. Dichtwert
12.500 mm
min. Dichtwert
9.400 mm
Biegeschutz vorhanden
Ja
Gegenmutter vorhanden
Nein
Bauform
gerade
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-60 °C
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
180 °C
Gewindelänge Anschlussgewinde
16 mm
Material des Dichteinsatzes
Silikon
für armierte Kabel
Ja
max. Dichtwert Innenmantel
11.700 mm
min. Dichtwert Innenmantel
8 mm
max. Stärke der Armierung
1.250 mm
min. Stärke der Armierung
0.900 mm
Art der Dichtung Ex
sonstige
Werkstoff
Messing
halogenfrei
Ja
Explosionsschutz Kategorie für Gas
Masse
0.130 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
74198090
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen