??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1135751 - PTCB E1 24DC/1A SI-R
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1135751
Artikelnummer des Herstellers
1135751
Kurzbeschreibung
Elektronischer Geräteschutzschalter
Langbeschreibung
Elektronischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 1, Montageart: Tragschiene: 35 mm
Herstellertypbezeichnung
PTCB E1 24DC/1A SI-R
Produktbild
Kontaktausführung
without electrical isolation
Bauform
DIN rail module, one-piece
Internationale Artikelnummer
4063151069599
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
31
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V-0
Montageart
DIN rail: 35 mm
Breite
6.15 mm
Höhe
105.776218 mm
Nettogewicht
0.0275 kg
Tiefe
55.60000 mm
Polzahl
1
max. Betriebsspannung
30 V
min. Betriebsspannung
18 V
Nennstrom
24 A
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
Betriebsspannung
24 V
max. Umgebungstemperatur während des Betriebs
60 °C
Abschaltzeit
0.010 ms
max. kapazitive Last
0.014 µF
Fail-Safe-Element
5 A
Sicherungstyp
elektronisch
Aktive Strombegrenzung
0
min. Umgebungstemperatur während des Betriebs
-30 °C
GTIN
4063151069599
Herstellerproduktbezeichnung
Elektronischer Geräteschutzschalter
Herstellerproduktbeschreibung
1-kanalige, elektronische Sicherung zum Schutz von 24 V-Verbrauchern. Einfache Potenzialverteilung mit Reihenklemmen aus dem System CLIPLINE complete. Mit Statusausgang, Reseteingang und elektronischer Verriegelung. Zur Installation auf DIN-Tragschienen.
Herstellerprodukttyp
PTCB E1 24DC/1A SI-R
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85363010
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen