??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1135740 - PTCB E1 24DC/6A SI-R
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1135740
Product number of the Manufacturer
1135740
Description short
Disjoncteur de protection d'appareils électronique
Description long
Disjoncteur de protection d'appareils électronique, nombre de pôles: 1, type de montage: Profilé : 35 mm
Manufacturer Type Description
PTCB E1 24DC/6A SI-R
Preview
GTIN-Code
4063151069612
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
31
classe d’inflammabilité
V-0
Type de montage
DIN rail: 35 mm
Largeur
6.15 mm
hauteur
105.776218 mm
poids net
0.0275 kg
profondeur
55.60000 mm
Pole number
1
type de contact
without electrical isolation
tension d'emploi maximum
30 V
tension d'emploi minimum
18 V
courant nominal
24 A
remote signaling contact present
No
tension d'emploi
24 V
modèle de construction
DIN rail module, one-piece
température ambiante maximum de fonctionnement
60 °C
Shutdown time
0.010 ms
max. capacitive load
0.024 µF
Fail-safe-element
15 A
Fuse type
Electronic
Active current limitation
0
température ambiante minimum de fonctionnement
-30 °C
GTIN
4063151069612
Manufacturer product designation
Disjoncteur de protection d'appareils électronique
Manufacturer product description
Fusible électronique à 1 canal pour protéger les récepteurs 24 V. Répartition facile du potentiel, avec les blocs de jonction du système CLIPLINE complete. Avec sortie d'état, entrée de remise à zéro et mécanisme de verrouillage électronique. Pour l'installation sur des rails DIN.
Product type
PTCB E1 24DC/6A SI-R
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85363010
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés