??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1133364 - PV-FT-C4F-HSG
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1133364
Artikelnummer des Herstellers
1133364
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
Langbeschreibung
Wanddurchführung, Artikelfamilie: Sunclix, Gerätesteckverbinder Vorderwand, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 2,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Bemessungsspannung: 1500 V DC, Bemessungsstrom: 38 A, Anschlussart: Crimp, Kontaktart: Buchse
Herstellertypbezeichnung
PV-FT-C4F-HSG
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151064419
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
GTIN
4063151064419
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
Herstellerproduktbeschreibung
Wanddurchführung, Artikelfamilie: Sunclix, Gerätesteckverbinder Vorderwand, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 2,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Bemessungsspannung: 1500 V DC, Bemessungsstrom: 38 A, Anschlussart: Crimp, Kontaktart: Buchse
Herstellerproduktfamilie
Sunclix
Herstellerprodukttyp
PV-FT-C4F-HSG
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
50
Zolltarifnummer
85359000
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen