??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1132710 - DCT T 2,4 QVGA S RTOUCH
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1132710
Artikelnummer des Herstellers
1132710
Kurzbeschreibung
Display
Langbeschreibung
Resistives Touchdisplay, 2,4", Auflösung: 320x240 Pixel, Schnittstelle: SPI, Kontrastverhältnis: 500:1, Seitenverhältnis: 3:4, Schnittstelle: "4-wire SPI-halbduplex, Glue and Play-Lösung", für Polyamid und Polycarbonat geeignet
Herstellertypbezeichnung
DCT T 2,4 QVGA S RTOUCH
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151466299
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
GTIN
4063151466299
Herstellerproduktbezeichnung
Display
Herstellerproduktbeschreibung
Resistives Touchdisplay, 2,4", Auflösung: 320x240 Pixel, Schnittstelle: SPI, Kontrastverhältnis: 500:1, Seitenverhältnis: 3:4, Schnittstelle: "4-wire SPI-halbduplex, Glue and Play-Lösung", für Polyamid und Polycarbonat geeignet
Herstellerprodukttyp
DCT T 2,4 QVGA S RTOUCH
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
85480090
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen