??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1131879 - SAC-4P-45,0-28X/M12FS OD
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1131879
Product number of the Manufacturer
1131879
Description short
Câble pour capteurs/actionneurs
Description long
Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, extrémité libre, sur connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 45 m, pour applications extérieures, avec molette inox
Manufacturer Type Description
SAC-4P-45,0-28X/M12FS OD
GTIN-Code
4063151066321
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
14
Tension nominale
250 V
rated current
4 A
Norme d'application
not available
certificats et homologations
not available
Pole number
4
degré de protection (IP) monté
IP65
sans halogène
No
polarisation
not relevant
Blindé (O/N)
No
Indicateur de statut existant (O/N)
No
matériau de la gaine du câble
PE-X
longueur de cable réseau configurable
No
avec affichage LED
No
version avec cable utilisable pour mise à la terre
No
type de connection côté terrain
not relevant
Utilisation pour produit
couleur de la gaine
black-gray RAL 7021
suitable for cable guide chain
No
type d'entrée de câble, côté arrivée
straight
type de connection côté boitier
M12
type d'entrée de câble, côté départ
not relevant
genre (M/F) de connection côté terrain
Not relevant
Type of plug-in contact (head 2)
Female (socket)
conception pour réseau en étoile
No
Coding
A-coded
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
45 m
Category (capacity)
not relevant
Resistant to welding beads
No
GTIN
4063151066321
Manufacturer product designation
Câble pour capteurs/actionneurs
Manufacturer product description
Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, extrémité libre, sur connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 45 m, pour applications extérieures, avec molette inox
Product type
SAC-4P-45,0-28X/M12FS OD
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
20
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !