??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1131840000 - SM 27/27 MC NE GE
Stückliste
Weidmueller 1131840000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1131840000
Herstellertypbezeichnung
SM 27/27 MC NE GE
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, 27 mm, Polyamid 66, gelb
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248912445
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Werkstoff
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
halogenfrei
Ja
Masse
0.002 kg
Tiefe
1 mm
Höhe
27 mm
Breite
27 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen