??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1131760000 - ZDLD 2.5-2N/PE/L/N
Stückliste
Weidmueller 1131760000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1131760000
Herstellertypbezeichnung
ZDLD 2.5-2N/PE/L/N
Kurzbeschreibung
Mehrstock-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 500 V, 20 A, Anzahl der Etagen: 3, dunkelbeige
Langbeschreibung
Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform.
GTIN
4032248922697
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
min. Betriebstemperatur
-50 °C
max. Betriebstemperatur
120 °C
Bemessungsstrom
20 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
3
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
20 A
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.770 W
Farbe
beige
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Zugfederanschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
2.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
Etagen intern gebrückt
Nein
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Montageart
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung
500 V
Masse
0.021 kg
Tiefe
68.981 mm
Höhe
110.16 mm
Breite
5.1 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen