??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1130670000 - VSSC6 RTD EX
Lista materiale
Weidmueller 1130670000
Preview
Manufacturer Product ID
1130670000
Manufacturer Type Description
VSSC6 RTD EX
Description short
Scaricatore di sovratensioni (Reti dati/tecnologia MCR) Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, analogico, DC, 1 V, 300 mA, morsetto
Description long
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.
GTIN-Code
4032248911165
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
300 A
nominal voltage (at DC)
1 V
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.057 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD