??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1130670000 - VSSC6 RTD EX
Nomenclature
Weidmueller 1130670000
Preview
Manufacturer Product ID
1130670000
Manufacturer Type Description
VSSC6 RTD EX
Description short
Protection contre la surtension (réseaux de données/technologie MCR) Protection surtension, MCR, analogique, DC, 1 V, 300 mA, Insert
Description long
Dispositif de protection contre les surtensions en informatique et métrologie. Le dispositif doit être posé près de l'installation à protéger.
GTIN-Code
4032248911165
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
300 A
nominal voltage (at DC)
1 V
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.057 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés