??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1130670000 - VSSC6 RTD EX
Stückliste
Weidmueller 1130670000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1130670000
Herstellertypbezeichnung
VSSC6 RTD EX
Kurzbeschreibung
Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik) Überspannungsschutz, MSR, analog, DC, 1 V, 300 mA, Klemme
Langbeschreibung
Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
GTIN
4032248911165
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Nennlaststrom
300 A
Nennspannung (bei DC)
1 V
Montageart
Sonstiges
Masse
0.057 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85363010
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen