??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1129430000 - SAKQ 10/4
Спецификация
Weidmueller 1129430000
Preview
Manufacturer Product ID
1129430000
Manufacturer Type Description
SAKQ 10/4
Description short
Перемычка (клемма) привинченный, Количество полюсов: 4, Шаг в мм: 10.00, Изолированный: Нет
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN-Code
4032248996278
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
No
Grid dimensions
10 mm
Number of bridged terminals
4
Design
Cross connector
Insulation present
No
Assembly type
screwable
Mass
0.010 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей