??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1129430000 - SAKQ 10/4
Stückliste
Weidmueller 1129430000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1129430000
Herstellertypbezeichnung
SAKQ 10/4
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) geschraubt, Polzahl: 4, Raster in mm: 10.00, Isoliert: Nein
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4032248996278
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Berührungsschutz vorhanden
Nein
Rastermaß
10 mm
Anzahl der gebrückten Klemmen
4
Ausführung
Querverbinder
Isolation vorhanden
Nein
Montageart
schraubbar
Masse
0.010 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen