??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1129350000 - SAKQ 6/2
Lista materiale
Weidmueller 1129350000
Preview
Manufacturer Product ID
1129350000
Manufacturer Type Description
SAKQ 6/2
Description short
Collegamento trasversale (Morsetto) se avvitato, Numero di poli: 2, Passo in mm: 8.00, Isolato: No
Description long
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.
GTIN-Code
4032248996216
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
No
Grid dimensions
8 mm
Number of bridged terminals
2
Design
Cross connector
Insulation present
No
Assembly type
screwable
Mass
0.004 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD