??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1129350000 - SAKQ 6/2
Kusovník
Weidmueller 1129350000
Preview
Manufacturer Product ID
1129350000
Manufacturer Type Description
SAKQ 6/2
Description short
Propojka (svorka) Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm: 8.00, Izolované: Ne
Description long
Propojka pro průchozí svorkovnice pro distribuci potenciálu nebo přenos signálů.
GTIN-Code
4032248996216
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
No
Grid dimensions
8 mm
Number of bridged terminals
2
Design
Cross connector
Insulation present
No
Assembly type
screwable
Mass
0.004 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model