112404
Amphenol RF
Connectors
BNC Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/bnc_connectors/112404.prj},{NB=112404},{SHA256=8lERJAPtDeHKn+vKtFMLg23/oNVpMIJ2n6zO67nDa2A=},{INAME=00050__112404},{PN=112404},{DESC=RF Connector BNC Straight PCB Jack Through Hole 50 Ohm},{BF=Nickel},{BM=Brass},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=4},{TMAX=85},{TMIN=-40},{NM=No},{CF=Gold},{CMAT=Phosphor Bronze},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Bayonet},{MC=500},{TS=PCB - Through Hole},{SC=Miniature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
112404
Bill of material
112404
Part Number
112404
Description
RF Connector BNC Straight PCB Jack Through Hole 50 Ohm
Body Finish
Nickel
Body Material
Brass
Impedance
50
Insulator Material
PTFE
IP Rating
Not Rated
Gender
Jack
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
4
Temp Max
85
Temp Min
-40
Non-Magnetic
No
Contact Finish
Gold
Contact Material
Phosphor Bronze
Orientation
Straight
Contact Termionation
Solder
Coupling Mechanism
Bayonet
Mating Cycles
500
Termination Style
PCB - Through Hole
Size Category
Miniature
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성