??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1118022 - PLD M 140 W 335/D25
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1118022
Product number of the Manufacturer
1118022
Description short
Lampe LED pour machine
Description long
Lampe LED pour machine, 24 V DC, angle de rayonnement: 89 °/97 °, longueur: 335 mm, diamètre: 25 mm, indice de protection: IP54, pivotant
Manufacturer Type Description
PLD M 140 W 335/D25
Preview
GTIN-Code
4063151045487
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
716
GTIN
4063151045487
Manufacturer product designation
Lampe LED pour machine
Product type
PLD M 140 W 335/D25
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
94054239
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés