??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1115674 - CAPAROC CR EXT20
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1115674
Product number of the Manufacturer
1115674
Description short
Barra collettrice
Description long
Barra collettrice di estensione con 20 slot per sistema CAPAROC. Per l'installazione su guida DIN.
Manufacturer Type Description
CAPAROC CR EXT20
Preview
Combustibility class
V-0
Assembly type
DIN rail: 35 mm
width
123.82 mm
height
44 mm
net weight
0.051 kg
depth
22.5 mm
Max. operating voltage
24 V
min. operating voltage
24 V
Nominal current
45 A
remote signaling contact present
No
Operating voltage
24 V
max. ambient temperature during operation
65 °C
Active current limitation
0
min. ambient temperature during operation
-30 °C
GTIN
4063151040642
Manufacturer product designation
Barra collettrice
Manufacturer product description
Barra collettrice di estensione con 20 slot per sistema CAPAROC. Per l'installazione su guida DIN.
Product type
CAPAROC CR EXT20
GLN of manufacturer
4063151
GTIN-Code
4063151040642
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
3
Quantity Scale
3
Customs tariff number
85363030
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD