??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1115674 - CAPAROC CR EXT20
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1115674
Product number of the Manufacturer
1115674
Description short
Barre collectrice
Description long
Barres collectrices d'extension avec 20 emplacements pour système CAPAROC. Pour l'installation sur un rail DIN.
Manufacturer Type Description
CAPAROC CR EXT20
Preview
classe d’inflammabilité
V-0
Type de montage
DIN rail: 35 mm
Largeur
123.82 mm
hauteur
44 mm
poids net
0.051 kg
profondeur
22.5 mm
tension d'emploi maximum
24 V
tension d'emploi minimum
24 V
courant nominal
45 A
remote signaling contact present
No
tension d'emploi
24 V
température ambiante maximum de fonctionnement
65 °C
Active current limitation
0
température ambiante minimum de fonctionnement
-30 °C
GTIN
4063151040642
Manufacturer product designation
Barre collectrice
Manufacturer product description
Barres collectrices d'extension avec 20 emplacements pour système CAPAROC. Pour l'installation sur un rail DIN.
Product type
CAPAROC CR EXT20
GLN of manufacturer
4063151
GTIN-Code
4063151040642
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
3
Quantity Scale
3
Customs tariff number
85363030
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés