??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1115674 - CAPAROC CR EXT20
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1115674
Artikelnummer des Herstellers
1115674
Kurzbeschreibung
Stromschiene
Langbeschreibung
Erweiterungsstromschiene mit 20 Steckplätzen für CAPAROC System. Zur Installation auf DIN-Tragschiene.
Herstellertypbezeichnung
CAPAROC CR EXT20
Produktbild
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V-0
Montageart
DIN rail: 35 mm
Breite
123.82 mm
Höhe
44 mm
Nettogewicht
0.051 kg
Tiefe
22.5 mm
max. Betriebsspannung
24 V
min. Betriebsspannung
24 V
Nennstrom
45 A
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
Betriebsspannung
24 V
max. Umgebungstemperatur während des Betriebs
65 °C
Aktive Strombegrenzung
0
min. Umgebungstemperatur während des Betriebs
-30 °C
GTIN
4063151040642
Herstellerproduktbezeichnung
Stromschiene
Herstellerproduktbeschreibung
Erweiterungsstromschiene mit 20 Steckplätzen für CAPAROC System. Zur Installation auf DIN-Tragschiene.
Herstellerprodukttyp
CAPAROC CR EXT20
GLN des Herstellers
4063151
Internationale Artikelnummer
4063151040642
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
3
Mengenstaffel
3
Zolltarifnummer
85363030
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen