??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1115670 - CAPAROC PM IOL
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1115670
Product number of the Manufacturer
1115670
Description short
Modulo di alimentazione
Description long
Modulo di alimentazione con interfaccia IO-Link per l'alimentazione del sistema di interruttori di protezione CAPAROC con 12 o 24 V DC per un massimo di 20 canali. Per l'installazione su guida DIN tramite le barre collettrici CAPAROC.
Manufacturer Type Description
CAPAROC PM IOL
Preview
Combustibility class
V-0
Assembly type
pluggable onto CAPAROC CR… current rail
width
12.300003 mm
height
132.39308 mm
net weight
0.092 kg
depth
111.3 mm
Max. operating voltage
30 V
min. operating voltage
10 V
Nominal current
45 A
remote signaling contact present
No
Operating voltage
12 V
max. ambient temperature during operation
65 °C
Active current limitation
0
min. ambient temperature during operation
-30 °C
GTIN
4063151040901
Manufacturer product designation
Modulo di alimentazione
Manufacturer product description
Modulo di alimentazione con interfaccia IO-Link per l'alimentazione del sistema di interruttori di protezione CAPAROC con 12 o 24 V DC per un massimo di 20 canali. Per l'installazione su guida DIN tramite le barre collettrici CAPAROC.
Product type
CAPAROC PM IOL
GLN of manufacturer
4063151
GTIN-Code
4063151040901
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
16
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85363030
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD