??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1115661 - CAPAROC PM S-R
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1115661
Artikelnummer des Herstellers
1115661
Kurzbeschreibung
Einspeisemodul
Langbeschreibung
Einspeisemodul, Montageart: steckbar auf Stromschiene CAPAROC CR…
Herstellertypbezeichnung
CAPAROC PM S-R
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151040635
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V-0
Montageart
pluggable onto CAPAROC CR… current rail
Breite
12.300003 mm
Höhe
132.39308 mm
Nettogewicht
0.0919 kg
Tiefe
111.300000 mm
max. Betriebsspannung
30 V
min. Betriebsspannung
10 V
Nennstrom
45 A
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
Betriebsspannung
12 V
max. Umgebungstemperatur während des Betriebs
65 °C
Aktive Strombegrenzung
0
min. Umgebungstemperatur während des Betriebs
-30 °C
GTIN
4063151040635
Herstellerproduktbezeichnung
Einspeisemodul
Herstellerproduktbeschreibung
Einspeisemodul mit Statusausgang und Reseteingang zur Versorgung des CAPAROC Geräteschutzschalter-Systems mit 12 oder 24 V DC. Zur Installation auf DIN-Tragschiene über die CAPAROC Stromschienen.
Herstellerprodukttyp
CAPAROC PM S-R
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/1115661
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85363030
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen