??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1114082 - SAC-5P-M12MSB/4,0-980/M12FSB
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1114082
Product number of the Manufacturer
1114082
Description short
Câble pour capteurs/actionneurs
Description long
Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PUR, bleu lagon RAL 5021, blindé, connecteur mâle droit M12, sur connecteur femelle droit M12, longueur de câble: 4 m
Manufacturer Type Description
SAC-5P-M12MSB/4,0-980/M12FSB
GTIN-Code
4063151040277
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
90
diamètre
6.700 mm
Norme d'application
not available
certificats et homologations
EAC
Pole number
5
degré de protection (IP) monté
IP67
sans halogène
No
matériau
TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
matière du revêtement du contact
Ni/Au
polarisation
B-coded
Blindé (O/N)
No
matériau de la gaine du câble
PUR
longueur de cable réseau configurable
No
type de connection côté terrain
M12
nominal voltage
48 V
valeur nominale du courant
4 A
couleur de la gaine
water blue RAL 5021
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-10 °C
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-40 °C
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
70 °C
température extérieure maximum pour le câble en mouvement
50 °C
Nombre de conducteurs
5
suitable for cable guide chain
No
type d'entrée de câble, côté arrivée
straight
type de connection côté boitier
M12
type d'entrée de câble, côté départ
straight
genre (M/F) de connection côté terrain
Male (plug)
Type of plug-in contact (head 2)
Female (socket)
Conductor cross-section, max.
0.140 mm^2
Conductor cross section (AWG), max.
26
Coding
B-coded
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
4 m
GTIN
4063151040277
Manufacturer product designation
Câble pour capteurs/actionneurs
Manufacturer product description
Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PUR, bleu lagon RAL 5021, blindé, connecteur mâle droit M12, sur connecteur femelle droit M12, longueur de câble: 4 m
Product type
SAC-5P-M12MSB/4,0-980/M12FSB
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
100
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !