??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1113331 - NBC-R4ACS/0,5-94C/OE
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1113331
Product number of the Manufacturer
1113331
Description short
Cavo patch
Description long
Cavo patch, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 0,5 m, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT5, materiale: PP, tipo di connessione: Connessione Pierce, sezione di connessione: AWG 26- 26, uscita cavo: diritto, Ethernet
Manufacturer Type Description
NBC-R4ACS/0,5-94C/OE
article view
GTIN-Code
4063151036058
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
42
tipo di protezione IP
IP20
norma d'applicazione
not available
certificati e omologazioni
not available
Category
5
schermato (S/N)
Yes
cable type
S/FTP
Length
0.500 m
type of connector connection 1
RJ45 8(4)
type of connector connection 2
not relevant
colore del mantello
blue, similar to RAL 5021
resistente all'olio secondo EN 60811-2-1 (S/N)
No
AWG-size
26
cable construction
4x2xAWG26/19, S/UTP
case connector connection 1
not relevant
case connector connection 2
not relevant
color anti-kink sleeve
Black
locking lever present
Yes
pin assignment
1:1
type of anti-kink sleeve
put-on
suitable for cable guide chain
Yes
senza alogeni secondo EN 50267-2-3 (S/N)
No
codice EAN
4063151036058
Manufacturer product designation
Cavo patch
Manufacturer product description
Cavo patch, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 0,5 m, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT5, materiale: PP, tipo di connessione: Connessione Pierce, sezione di connessione: AWG 26- 26, uscita cavo: diritto, Ethernet
Product type
NBC-R4ACS/0,5-94C/OE
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444210
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD