??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1112912 - NBC-R4ACS/5,0-94C/R4ACS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1112912
Artikelnummer des Herstellers
1112912
Kurzbeschreibung
Patch-Kabel
Langbeschreibung
Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 5 m, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT5, Material: PP, Anschlussart: Pierce-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 26, Kabelabgang: gerade, Ethernet
Herstellertypbezeichnung
NBC-R4ACS/5,0-94C/R4ACS
Internationale Artikelnummer
4063151033293
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
42
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444210
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft