??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1112910000 - WAD 5 MC NE WS
Stückliste
Weidmueller 1112910000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1112910000
Herstellertypbezeichnung
WAD 5 MC NE WS
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, horizontal und vertikal, weiß
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248891689
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Rastermaß
5 mm
Farbe
weiß
halogenfrei
Ja
Masse
0.001 kg
Tiefe
11.736 mm
Höhe
33.3 mm
Breite
5 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen