??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1112130000 - WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA LG
Спецификация
Weidmueller 1112130000
Preview
Manufacturer Product ID
1112130000
Manufacturer Type Description
WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA LG
Description short
Торцевая пластина (клеммы) 45.4 mm x 5.08 mm, Светло-серый
Description long
Концевая пластина для изоляции токонесущих компонентов клеммных колодок. Такая концевая пластина также используется для визуально заметного разделения электрических цепей во избежание ошибок при подключении проводов.
GTIN-Code
4032248891313
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
version with intermediate plate
No
type of end plate
Yes
color
light grey
Combustibility class
V0
Latchable present
No
min. thickness
5.080 mm
Mass
0.003 kg
height
58 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей