??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1112130000 - WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA LG
Stückliste
Weidmueller 1112130000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1112130000
Herstellertypbezeichnung
WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA LG
Kurzbeschreibung
Abschlussplatte (Klemmen) 45.4 mm x 5.08 mm, lichtgrau
Langbeschreibung
Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4032248891313
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Ausführung mit Zwischenplatte
Nein
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
Farbe
lichtgrau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Rastbar vorhanden
Nein
min. Dicke
5.080 mm
Masse
0.003 kg
Höhe
58 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen