카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
1112 ISO - A500 x B250 x Y1/P1(1200-160), P2(1230-30)
Kern
Standard parts for stamping and punching dies
Die sets
2 plate Assemblies
Powered by
CAD모델 선택
{kern/dies/die_sets/2_plate_die_sets/1112_iso_asmtab.prj},{NB=1112 ISO - A500 x B250 x Y1/P1(1200-160), P2(12300-30)-()},{A=500},{B=250},{AA2=330},{AA3=80},{DD2=40},{EE1=400},{EE2=150},{EE4=403},{IDNR=},{L1X1=125,140,160,180,200,224,250,280,315,355},{L1X2=160,180,200,224,250,280,315,355,400},{YY=1,2,3,4},{GBX=12300,'1230',12311,'1231.1',12312,'1231.2',12313,'1231.3',12314,'1231.4',12315,'1231.5',12321,'1232.1',12322,'1232.2',12323,'1232.3',12400,'1240',12411,'1241.1',12414,'1241.4',12415,'1241.5',12421,'1242.1',12422,'1242.2',12423,'1242.3',12500,'1250',12511,'1251.1',12512,'1251.2',12513,'1251.3',12514,'1251.4',12515,'1251.5',12521,'1252.1',12522,'1252.2',12523,'1252.3'},{GP=1200},{GPL=160},{GB=12300.000},{GBL=30},{Y=1},{HO=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 25
HELP_VARIABLE
Company
Kern
Description
1112 ISO - Die sets
Bill of material
1112 ISO - A500 x B250 x Y1/P1(1200-160), P2(1230-30)
AXB
500 x 250
500 x 250
a2 x B
330 x 250
330 x 250
A x a3
500 x 80
500 x 80
A
500
500
mm
B
250
250
mm
A2
330
330
mm
A3
80
80
mm
d2
40
40
mm
Guide pillar type
1200
1210
1200
1210
mm
Guide pillar length
160.000
180.000
200.000
224.000
250.000
280.000
315.000
355.000
400.000
160.000
180.000
200.000
224.000
250.000
280.000
315.000
355.000
400.000
mm
Guide bushes
1230
1231.1
1231.2
1231.3
1231.4
1231.5
1232.1
1232.2
1232.3
1240
1241.1
1241.4
1241.5
1242.1
1242.2
1242.3
1250
1251.1
1251.2
1251.3
1251.4
1251.5
1252.1
1252.2
1252.3
1230
1231.1
1231.2
1231.3
1231.4
1231.5
1232.1
1232.2
1232.3
1240
1241.1
1241.4
1241.5
1242.1
1242.2
1242.3
1250
1251.1
1251.2
1251.3
1251.4
1251.5
1252.1
1252.2
1252.3
Guide bush length
30
37
47
60
77
95
120
30
37
47
60
77
95
120
mm
Combination of plates thickness
1
2
3
4
1
2
3
4
c1
50
50
mm
c2
50
50
mm
Holes orientation
-
-
e1
400
400
mm
e2
150
150
mm
e4
403
403
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성