??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1111270000 - CC 15/45 K MC NE GR
Спецификация
Weidmueller 1111270000
Preview
Manufacturer Product ID
1111270000
Manufacturer Type Description
CC 15/45 K MC NE GR
Description short
Маркировка устройств, самоклеящийся, 45 mm, Полиамид 66, серый
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4032248888764
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.003 kg
depth
1.2 mm
height
15 mm
width
44.5 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей