??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1111270000 - CC 15/45 K MC NE GR
Nomenclature
Weidmueller 1111270000
Preview
Manufacturer Product ID
1111270000
Manufacturer Type Description
CC 15/45 K MC NE GR
Description short
Repérage d’appareils, autoadhésif, 45 mm, Polyamide 66, gris
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4032248888764
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.003 kg
depth
1.2 mm
height
15 mm
width
44.5 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés