??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1111270000 - CC 15/45 K MC NE GR
Stückliste
Weidmueller 1111270000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1111270000
Herstellertypbezeichnung
CC 15/45 K MC NE GR
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, 45 mm, Polyamid 66, grau
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248888764
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Werkstoff
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
halogenfrei
Ja
Masse
0.003 kg
Tiefe
1.2 mm
Höhe
15 mm
Breite
44.5 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen