??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1111270000 - CC 15/45 K MC NE GR
Kusovník
Weidmueller 1111270000
Preview
Manufacturer Product ID
1111270000
Manufacturer Type Description
CC 15/45 K MC NE GR
Description short
Značení zařízení, Samolepicí, 45 mm, Polyamid 66, Šedá
Description long
Značení pro identifikaci zařízení. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN-Code
4032248888764
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.003 kg
depth
1.2 mm
height
15 mm
width
44.5 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model