??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1111240000 - CC 15/45 MC NE GR
Lista materiale
Weidmueller 1111240000
Preview
Manufacturer Product ID
1111240000
Manufacturer Type Description
CC 15/45 MC NE GR
Description short
Siglatura dispositivi, 45 mm, poliammide 66, grigio
Description long
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN-Code
4032248888771
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.003 kg
depth
1.2 mm
height
15 mm
width
44.5 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD