??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1111210000 - CC 15/45 MC NE WS
Lista materiałowa
Weidmueller 1111210000
Preview
Manufacturer Product ID
1111210000
Manufacturer Type Description
CC 15/45 MC NE WS
Description short
Oznaczenie urządzenia, 45 mm, poliamid 66, biały
Description long
Oznaczniki do identyfikacji sprzętu. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN-Code
4032248888740
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.003 kg
depth
1.2 mm
height
15 mm
width
44.5 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD