??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1110987 - CAPAROC PD 0V
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1110987
Product number of the Manufacturer
1110987
Description short
Distributeurs de potentiel
Description long
Distributeurs de potentiel, type de montage: enfichable sur les barres collectrices CAPAROC CR…
Manufacturer Type Description
CAPAROC PD 0V
Preview
classe d’inflammabilité
V-0
Type de montage
pluggable onto CAPAROC CR… current rail
poids net
0.080 kg
remote signaling contact present
No
Active current limitation
0
GTIN
4063151029395
Manufacturer product designation
Distributeurs de potentiel
Manufacturer product description
Distributeur de potentiel avec quatre raccordements Push-in pour le raccordement direct de la barre 0 V dans le système CAPAROC. Pour le montage sur rail DIN avec les barres collectrices CAPAROC.
Product type
CAPAROC PD 0V
GLN of manufacturer
4063151
GTIN-Code
4063151029395
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
46
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85363010
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés