??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1110986 - CAPAROC PM PN
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1110986
Product number of the Manufacturer
1110986
Description short
Module d'alimentation
Description long
Module d'alimentation, type de montage: enfichable sur les barres collectrices CAPAROC CR…
Manufacturer Type Description
CAPAROC PM PN
Preview
classe d’inflammabilité
V-0
Type de montage
pluggable onto CAPAROC CR… current rail
Largeur
24.53 mm
hauteur
132.57 mm
poids net
0.141 kg
profondeur
111.3 mm
tension d'emploi maximum
30 V
tension d'emploi minimum
10 V
courant nominal
45 A
remote signaling contact present
No
température ambiante maximum de fonctionnement
50 °C
Active current limitation
0
température ambiante minimum de fonctionnement
-30 °C
GTIN
4063151020071
Manufacturer product designation
Module d'alimentation
Manufacturer product description
Module d'alimentation avec interface PROFINET pour l'alimentation du système de disjoncteurs CAPAROC en 12 ou 24 V DC. Interface système supplémentaire pour la communication avec l'alimentation. Pour le montage sur rail DIN avec les barres collectrices CAPAROC.
Product type
CAPAROC PM PN
GLN of manufacturer
4063151
GTIN-Code
4063151020071
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85363030
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés