??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1110986 - CAPAROC PM PN
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1110986
Artikelnummer des Herstellers
1110986
Kurzbeschreibung
Einspeisemodul
Langbeschreibung
Einspeisemodul, Montageart: steckbar auf Stromschiene CAPAROC CR…
Herstellertypbezeichnung
CAPAROC PM PN
Produktbild
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V-0
Montageart
pluggable onto CAPAROC CR… current rail
Breite
24.53 mm
Höhe
132.57 mm
Nettogewicht
0.141 kg
Tiefe
111.3 mm
max. Betriebsspannung
30 V
min. Betriebsspannung
10 V
Nennstrom
45 A
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
max. Umgebungstemperatur während des Betriebs
50 °C
Aktive Strombegrenzung
0
min. Umgebungstemperatur während des Betriebs
-30 °C
GTIN
4063151020071
Herstellerproduktbezeichnung
Einspeisemodul
Herstellerproduktbeschreibung
Einspeisemodul mit PROFINET-Schnittstelle zur Versorgung des CAPAROC Geräteschutzschalter-Systems mit 12 oder 24 V DC. Zusätzliche Systemschnittstelle zur Kommunikation mit der Stromversorgung. Zur Installation auf DIN-Tragschiene über die CAPAROC Stromschienen.
Herstellerprodukttyp
CAPAROC PM PN
GLN des Herstellers
4063151
Internationale Artikelnummer
4063151020071
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85363030
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen